La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,47 € - 73,13 € | 20 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
94,82 € - 99,82 € | 3 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
129,58 € - 136,40 € | 13 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
12,49 € - 13,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
14,12 € - 14,86 € | 5 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
35,74 € - 37,62 € | 54 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
75,11 € - 79,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
84,27 € - 88,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
252,38 € - 265,66 € | 3 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
63,84 € - 67,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
190,79 € - 200,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
12,49 € - 13,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Verde
|
Redonda
|
||
16,49 € - 17,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
69,47 € - 73,13 € | 24 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Verde
|
Redonda
|
||
86,37 € - 90,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
63,84 € - 67,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
94,82 € - 99,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
252,38 € - 265,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
12,49 € - 13,14 € | 43 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
14,12 € - 14,86 € | 134 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.