La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,57 € - 16,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
63,84 € - 67,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
57,28 € - 60,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
101,03 € - 106,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
62,28 € - 65,56 € | 7 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
252,38 € - 265,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
12,98 € - 13,67 € | 1 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Verde
|
Redonda
|
||
28,32 € - 29,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
75,11 € - 79,06 € | 50 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Verde
|
Redonda
|
||
101,03 € - 106,34 € | 10 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
69,47 € - 73,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
130,83 € - 137,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
12,17 € - 12,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
16,49 € - 17,36 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
67,61 € - 71,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
101,03 € - 106,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Morado
|
Plano
|
||
57,28 € - 60,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
130,83 € - 137,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
252,38 € - 265,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
57,28 € - 60,30 € | 14 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.