Menu Search

Cubre perfiles

En stock

Las tiras para hacer ojales se pueden cortar a la longitud requerida y se pueden colocar alrededor de la circunferencia del orificio de un panel o en los bordes del panel. Disponibles en diferentes opciones de embalaje y materiales.

Código De La Serie: SR1712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de panel máximo compatible Anchura general Compra
57,968 € - 61,0145 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
91,8391 € - 96,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.30 mm
1,6124 € - 1,697 € 210 En stock
6.4 mm
1,4319 € - 1,507 € 600 En stock
5.0 mm
3,4333 € - 3,6138 € 90 En stock
7.2 mm
81,737 € - 86,0317 € 1 En stock
2,9608 € - 3,1166 € 270 En stock
6.1 mm
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
776,8239 € - 817,7189 € 6 En stock
1.1 mm
3.3 mm
734,0672 € - 772,709 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.8 mm
1.122,6009 € - 1.181,6901 € 1 En stock
3.6 mm
122,7694 € - 129,2326 € 171 En stock
115,4459 € - 115,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.302,3334 € - 1.370,8689 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,9859 € - 1,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
709,854 € - 747,2158 € 3 En stock
7.44 mm
154,7788 € - 162,9239 € 3 En stock
10153857 626,3716 € - 659,333 € 56 En stock
755,8476 € - 795,6318 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.23 mm
  • de 5
Cubre perfil 2.4 mm PE Natural

10268261

Rango de precios
61,0145 € - 57,968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    1.8 mm
  • Anchura interior
    0.9 mm
  • Longitud general
    2.2 mm
Cubre perfil 5.8 mm PE Natural

10268308

Rango de precios
96,6733 € - 91,8391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    4.0 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    8.3 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10021712

Rango de precios
1,697 € - 1,6124 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.4 mm
  • Anchura general
    6.4 mm
Cubre perfil 4.4 mm PE Natural

10026618

Rango de precios
1,507 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Anchura general
    5.0 mm
Cubre perfil 4.8 mm PE Natural

10026656

Rango de precios
3,6138 € - 3,4333 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    7.2 mm
  • Anchura general
    7.2 mm
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163276

Rango de precios
86,0317 € - 81,737 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Rango de precios
3,1166 € - 2,9608 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Longitud general
    6.1 mm
  • Anchura general
    6.1 mm
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160565

Rango de precios
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160633

Rango de precios
817,7189 € - 776,8239 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
Cubre perfil 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160640

Rango de precios
772,709 € - 734,0672 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Acanalado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    3.3 mm
Cubre perfil 5.8 mm Acero inoxidable Negro

10160572

Rango de precios
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.5 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10160602

Rango de precios
1.181,6901 € - 1.122,6009 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil adhesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172087

Rango de precios
129,2326 € - 122,7694 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil adhesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Rango de precios
115,4459 € - 115,4459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    3.6 mm
  • Anchura interior
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Cubre perfil 5.0 mm Acero inoxidable Negro

10641378

Rango de precios
1.370,8689 € - 1.302,3334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    4.6 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Cubre perfil 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura del canal
    4.1 mm
  • Anchura interior
    5.0 mm
  • Longitud general
    320.5 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10165980

Rango de precios
747,2158 € - 709,854 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m
Cubre perfil 14.3 mm PS Blanco

10152751

Rango de precios
162,9239 € - 154,7788 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
  • Anchura interior
    3.6 mm
  • Longitud general
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Cubre perfil 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Rango de precios
659,333 € - 626,3716 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Longitud del rollo
    1.2 m
Cubre perfil 12.7 mm TPE Negro

10166055

Rango de precios
795,6318 € - 755,8476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura del canal
    9.53 mm
  • Anchura general
    8.23 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Longitud del rollo
    30.0 m