10190593
1219297
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 23,39 € |
5 + | 22,22 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la base | 24.0 mm |
---|---|
Diámetro de la base | 0.945 in |
Longitud general | 128.0 mm |
Longitud general | 5.039 in |
Longitud de la rosca | 28.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.102 in |
Material del asa | Tecnopolímero GF |
Material | GF PA;Acero |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Estilo del asa | Giratorio |
Tipo de montaje | Blind Hole |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.