10321829
SUG-556
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 1,00 € |
5 + | 0,95 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidad de carga | 3 kg |
---|---|
Capacidad de carga | 6.6 lbs |
Longitud del extremo roscado | 7.0 mm |
Longitud del extremo roscado | 0.276 in |
Proyección del gancho | 27 mm |
Proyección del gancho | 1.062 in |
Material | Acero inoxidable |
Grosor del gancho | 3.0 mm |
Grosor del gancho | 0.118 in |
Diámetro del punto de la bola | 5.0 mm |
Diámetro del punto de la bola | 0.197 in |
Altura general | 17 mm |
Altura general | 0.671 in |
Medida de la rosca | 3.9 mm |
Tipo de tornillo | Autorroscante / Autoajustable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.