10312445
EFA04-34-PR0
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 7,8062 € |
500 + | 7,4195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Incluye | Adhesive Pad |
Incluye | Rivets |
Tipo | De esquina |
Distancia entre orificios fijos | 11.5 mm |
Distancia entre orificios fijos | 0.453 in |
Diámetro del orificio | 3.6 mm |
Diámetro del orificio | 0.142 in |
Material completo | Poliamida 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Método de montaje | Base adhesiva |
Cantidad del paquete | 101 |
Radio | 30.0 mm |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.