10268780
490960
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,333 € |
50 + | 6,019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 con fibra de vidrio |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 31.5 mm |
Altura de la base | 1.24 in |
Diámetro del cuerpo | 13.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.531 in |
Longitud del asa | 65.0 mm |
Longitud del asa | 2.559 in |
Radio del asa | 65.0 mm |
Radio del asa | 2.559 in |
Altura general | 50.0 mm |
Altura general | 1.969 in |
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.