10268841
490966
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,092 € |
50 + | 8,642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6.6 con fibra de vidrio |
Tipo de montaje | Stud |
Material roscado | Acero |
Altura de la base | 36.0 mm |
Altura de la base | 1.417 in |
Diámetro del cuerpo | 15.7 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.618 in |
Longitud del asa | 84.0 mm |
Longitud del asa | 3.307 in |
Radio del asa | 84.0 mm |
Radio del asa | 3.307 in |
Altura general | 61.0 mm |
Altura general | 2.402 in |
Longitud de la rosca | 40.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.575 in |
Medida de la rosca | M10 |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.