10285688
498514
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 217,36 € |
10 - 49 | 103,51 € |
50 + | 98,32 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color del botón | Gris |
---|---|
Color | Natural |
Material completo | Acero inoxidable |
Tipo de montaje | Stud |
Material roscado | Acero inoxidable |
Altura de la base | 18.5 mm |
Altura de la base | 0.728 in |
Diámetro del cuerpo | 69.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 2.717 in |
Longitud del asa | 92.0 mm |
Longitud del asa | 3.622 in |
Radio del asa | 92.0 mm |
Radio del asa | 3.622 in |
Altura general | 69.0 mm |
Altura general | 2.717 in |
Longitud de la rosca | 32.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.26 in |
Medida de la rosca | M12 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.