20192747
20192747
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. h11 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h14 | 58.0 |
d3 tol. h14 | 10.0 |
l1 tol. js15 | 115.0 |
l2 ±0.5 | 103.0 |
l3 tol. js14 | 7.0 |
l4 | 6.0 |
Peso g | 1846.0 |
Finalizar | Zincado |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.