10149003
BDH010A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
3000 - 29999 | 0,1888 € |
30000 - 149999 | 0,0899 € |
150000 + | 0,0854 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.2 - 3.9 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.126 - 0.154 in |
Altura de la base | 1.2 mm |
Altura de la base | 0.047 in |
Diámetro de la base | 9.5 mm |
Diámetro de la base | 0.374 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar