10149027
BDH025A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
3500 - 34999 | 0,228 € |
35000 - 174999 | 0,1085 € |
175000 + | 0,1031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.8 - 5.5 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.189 - 0.217 in |
Altura de la base | 1.3 mm |
Altura de la base | 0.051 in |
Diámetro de la base | 8.7 mm |
Diámetro de la base | 0.343 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar