10163597
POF-40059
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4995 € |
500 + | 0,4744 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 9.5 - 9.6 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.374 - 0.378 in |
Altura de la base | 12.2 mm |
Altura de la base | 0.48 in |
Diámetro de la base | 12.7 mm |
Diámetro de la base | 0.5 in |
Tipo de accesorio | Pata de montaje a presión |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Elastómero |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar