10316283
POF12493BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2531 € |
5000 + | 0,2404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 9.8 - 12.7 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.386 - 0.5 in |
Diámetro del eje | 15.0 mm |
Diámetro del eje | 0.591 in |
Altura de la base | 12.0 mm |
Altura de la base | 0.472 in |
Diámetro de la base | 15.0 mm |
Diámetro de la base | 0.591 in |
Tipo de accesorio | Base de pasacables |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PVC |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.