10188880
1219092
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,2132 € |
125 + | 2,1024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 40.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.575 in |
Diámetro del pomo | 32.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.26 in |
Altura del pomo | 13.0 mm |
Altura del pomo | 0.512 in |
Altura general | 62.0 mm |
Altura general | 2.441 in |
Diámetro del vástago | 17.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.669 in |
Altura del vástago | 9.0 mm |
Altura del vástago | 0.354 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material roscado | Acero zincado |
Tipo de montaje | Macho |
Material del pomo | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.