10188958
1219102
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,314 € |
50 + | 9,802 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Diámetro del pomo | 54.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.126 in |
Altura del pomo | 17.5 mm |
Altura del pomo | 0.689 in |
Altura general | 50.0 mm |
Altura general | 1.969 in |
Diámetro del vástago | 20.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.787 in |
Altura del vástago | 12.5 mm |
Altura del vástago | 0.492 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material roscado | Acero zincado |
Tipo de montaje | Macho |
Material del pomo | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.