10189245
1219138
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 5,21 € |
5 + | 4,95 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Diámetro del pomo | 61.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.402 in |
Altura del pomo | 20.5 mm |
Altura del pomo | 0.807 in |
Altura general | 89.0 mm |
Altura general | 3.504 in |
Diámetro del vástago | 23.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.906 in |
Altura del vástago | 18.5 mm |
Altura del vástago | 0.728 in |
Color | Negro |
Material roscado | Acero zincado |
Tipo de montaje | Macho |
Material del pomo | PP |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.