10501696
1504722
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 25,45 € |
5 + | 24,17 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Diámetro del pomo | 40.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.575 in |
Altura del pomo | 15.5 mm |
Altura del pomo | 0.61 in |
Altura general | 55.5 mm |
Altura general | 2.185 in |
Diámetro del vástago | 18.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.709 in |
Altura del vástago | 15.0 mm |
Altura del vástago | 0.591 in |
Material roscado | Acero inoxidable |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Código de material | 8487905990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.