10501849
1504737
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
15 - 74 | 39,1093 € |
75 + | 37,154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M12 |
---|---|
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Diámetro del pomo | 60.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.362 in |
Altura del pomo | 21.0 mm |
Altura del pomo | 0.827 in |
Altura general | 39.0 mm |
Altura general | 1.535 in |
Diámetro del vástago | 25.0 mm |
Diámetro del vástago | 0.984 in |
Altura del vástago | 18.0 mm |
Altura del vástago | 0.709 in |
Material roscado | Acero inoxidable |
Tipo de montaje | Roscado hembra |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Código de material | 8487905990 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.