10364277
258201659935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,185 € |
50 + | 2,076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M5 |
---|---|
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Diámetro del pomo | 20.0 mm |
Diámetro del pomo | 0.787 in |
Altura del pomo | 10.0 mm |
Altura del pomo | 0.394 in |
Altura general | 32.0 mm |
Altura general | 1.26 in |
Altura del vástago | 6.0 mm |
Altura del vástago | 0.236 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material roscado | Latón |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material del pomo | PA |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.