Menu Search

Precintos para medidores y uso general - AnchorLock/ClickLock/CrimpLock/TwistLock

En stock

Los precintos para medidores y uso general están especialmente diseñados para revelar evidencias de manipulación o rotura en una amplia variedad de medidores u objetos que requieran un precinto de alambre fino. Esto también incluye contadores eléctricos y de agua y cajas de unión.

El alambre fino puede pasarse a través de aperturas pequeñas o difíciles y luego se tensa antes de sujetarse con el cuerpo.

Nuestra gama está disponible en varios tipos distintivos en los que se suministra la longitud de alambre cortado y se incluye con la compra del precinto o se vende por separado. Las opciones incluyen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock y TwistLock.

AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible (incluido). Tiene números de serie tanto en la parte interior como en la exterior, para mayor seguridad a prueba de manipulación. El cuerpo de PC está reforzado con un inserto de poliestireno de alto impacto.

ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación.

CrimpLock está diseñado especialmente para sellar contadores y cajas de seguridad, y se instala con alicates de engarzar. El rollo continuo de alambre se puede comprar por separado. El alambre de acero de CrimpLock se suministra en una bobina de 2 kg y tiene una longitud aproximada de 260 metros.

TwistLock se aplica fácilmente en todos los tipos de contadores. Presenta un mecanismo de cierre giratorio en un solo sentido y el agarre del precinto se puede partir una vez instalado para evitar la manipulación. El cuerpo es transparente y tiene un dispositivo de giro de ABS.

  • Materiales del cuerpo: policarbonato (PC) y resina de acrilonitrilo butadieno estireno (resina ABS)
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo


Código De La Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Mecanismo de cierre Material del cuerpo Tipo Compra
0,2792 € - 0,2792 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
MeterLock
  • de 2
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) PP Acero

10650165

Rango de precios
52,86 € - 50,215 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Acero
  • Mecanismo de cierre
    Alicates de sellado
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    CrimpLock
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Amarillo

20122270

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Amarillo
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Rojo

20123055

Rango de precios
0,5504 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Rojo
  • Mecanismo de cierre
    Asa giratoria en una dirección
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Amarillo

20083236

Rango de precios
0,2573 € - 0,2573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Amarillo
  • Mecanismo de cierre
    Contera de policarbonato con dos sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    ClickLock
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Rojo

20122256

Rango de precios
0,2573 € - 0,2573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Rojo
  • Mecanismo de cierre
    Contera de policarbonato con dos sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    ClickLock
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Azul

20122287

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Azul
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Naranja

20122294

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Naranja
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Amarillo

20123062

Rango de precios
0,5504 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Amarillo
  • Mecanismo de cierre
    Asa giratoria en una dirección
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
TwistLock 1.5 mm (G) 15.0 mm (L) PC Azul

20123079

Rango de precios
0,5504 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
1470 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Azul
  • Mecanismo de cierre
    Asa giratoria en una dirección
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Verde

20122263

Rango de precios
0,2573 € - 0,2573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Verde
  • Mecanismo de cierre
    Contera de policarbonato con dos sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    ClickLock
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Rojo

20083274

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
6627 En stock
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Rojo
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Rojo

20122201

Rango de precios
0,2431 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Rojo
  • Mecanismo de cierre
    Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    AnchorLock
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Azul

20086763

Rango de precios
0,0352 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Color
    Azul
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    MeterLock
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Verde

20086770

Rango de precios
0,0352 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Color
    Verde
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    MeterLock
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Naranja

20086787

Rango de precios
0,0373 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Color
    Naranja
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    MeterLock
MeterLock 5.0 mm (G) 10.0 mm (L) ABS Rojo

20086794

Rango de precios
0,0373 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Color
    Rojo
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    MeterLock
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Verde

20082727

Rango de precios
0,2431 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Verde
  • Mecanismo de cierre
    Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    AnchorLock
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Blanco

20083281

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Blanco
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Naranja

20082734

Rango de precios
0,2431 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del cuerpo
    Policarbonato
  • Color
    Naranja
  • Mecanismo de cierre
    Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
  • Tipo
    AnchorLock
CrimpLock 5.0 mm (G) 21.0 mm (L) ABS Verde

20083250

Rango de precios
0,1096 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
8997 En stock
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • Material del cuerpo
    Resina ABS apta para el consumo humano
  • Color
    Verde
  • Mecanismo de cierre
    Cuerpo de resina ABS
  • Calidad de extraíble
    Se requiere herramienta de corte
MeterLock 0.1 mm (G) 10.0 mm (L) Amarillo

20086756

Rango de precios
0,2792 € - 0,2792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Tipo
    MeterLock
  • Código de material
    3926909790