Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.
Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de remache | Diámetro del orificio compatible | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0334 € - 0,0412 € | 10305 En stock |
Remache a presión ranurado hembra
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 2902 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 1928 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 28260 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0303 € - 0,0374 € | 20977 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2997 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 19652 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 1000 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 1674 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | 31940 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | 82976 En stock |
Remache a presión ranurado hembra
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 670 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1781 € - 0,2199 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 1990 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 10992 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0842 € - 0,104 € | 3771 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 2996 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.