En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Las fijaciones de soporte de gas se utilizan para fijar el soporte de gas en su lugar. Hay tres tipos diferentes de ajustes disponibles.
Estos soportes de montaje de resorte de gas aseguran los resortes de gas a la estructura donde se van a utilizar.
Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.
Nuestra gama de soporte de gas de bloqueo incluye puntales de gas de bloqueo de seguridad y resortes de gas con bloqueo mediante válvula. Estos resortes son ideales para aplicaciones en las que los ajustes de control de movimiento requieren comodidad y seguridad, incluso cuando están bloqueados en posición. Se utilizan habitualmente en el campo de la medicina, los laboratorios y la industria del automóvil, así como en muebles y equipos industriales a la hora de abrir, cerrar, inclinar o amortiguar.
Los resortes de seguridad cuentan con una cubierta. Elimina la necesidad de varillas de seguridad independientes en las operaciones de asistencia de elevación críticas. Cuando se extienden completamente, se bloquean de forma positiva, lo que protege al operario del riesgo de lesiones en caso de sobrecarga o mal uso. La cubierta debe presionarse con fuerza para liberar el bloqueo y garantizar un funcionamiento seguro. Proporcionan una oferta autónoma y sin mantenimiento y se suministran por pares. La varilla está fabricada en acero y los accesorios en poliamida y acero.
Los resortes de gas con bloqueo mediante válvula funcionan igual que los puntales de gas convencionales, pero además incluyen una válvula de bloqueo interna especial, que permite bloquearlo en cualquier posición. Este mecanismo de bloqueo solo permite que el soporte se mueva mientras el pasador de liberación, situado en el extremo del vástago del pistón, está presionado. Las aplicaciones típicas de los resortes de gas con bloqueo mediante válvula incluyen ajuste de altura y ángulo de los asientos en aviones, autobuses, trenes y otros transportes especializados. También proporcionan un ajuste controlado para camas de hospital, camillas de fisioterapia y sillas de ruedas, además de actuar como elevadores de altura en escritorios. Disponibles en carbono y acero inoxidable. Permite el manejo con una sola mano.
Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar