Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD
Color: Natural, Negro, Blanco, Rojo
Estándar de inflamabilidad del material:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | D | Color | Material | H | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1137 € - 0,1195 € | 15080 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,1392 € - 0,1467 € | 9549 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Blanco
|
PEBD
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
0,0837 € - 0,185 € | 4102 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0622 € - 0,1376 € | 7462 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2497 € - 0,5519 € | 2968 En stock |
1.598 in
40.6 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,1121 € | 23825 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2312 € - 0,5112 € | 243 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0385 € - 0,0851 € | 56100 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0967 € - 0,2138 € | 6274 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1073 € - 0,2373 € | 200 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0439 € - 0,0462 € | 11066 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1129 € - 0,2495 € | 1890 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0452 € | 19088 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,201 € - 0,2117 € | 3566 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,59 € - 3,5148 € | 5405 En stock |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0809 € - 0,0851 € | 12992 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10338223 | 0,0541 € - 0,0569 € | 17270 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0,0641 € - 0,0675 € | 69238 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.