Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBDColor: Natural, Negro, Blanco, RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SR1011, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | D | H | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2103 € - 0,2213 € | 8580 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
0,58 € - 0,6103 € | 4217 En stock |
2.177 in
55.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0943 € - 0,0992 € | 17936 En stock |
0.701 in
17.8 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
0,1137 € - 0,1195 € | 14953 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PEBD
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1137 € - 0,1195 € | 11157 En stock |
0.587 in
14.9 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,1137 € - 0,1195 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
0,2999 € - 0,3156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
0,534 € - 0,5612 € | 1186 En stock |
2.067 in
52.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0815 € - 0,0857 € | 94 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
Blanco
|
PEBD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0761 € - 0,0802 € | 8932 En stock |
|
Blanco
|
PEBD
|
|
|
|
||
0,0385 € - 0,0851 € | 28750 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,2312 € - 0,5112 € | 2193 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10074121 | 0,3102 € - 0,3265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
10083642 | 0,0432 € - 0,0955 € | 30703 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
10086773 | 0,085 € - 0,1879 € | 36416 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
10103746 | 0,1003 € - 0,1057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.421 in
10.7 mm
|
Negro
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0,1003 € - 0,1057 € | 6411 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
Negro
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1059 € - 0,1116 € | 812 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Negro
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1379 € - 0,1452 € | 503 En stock |
0.921 in
23.4 mm
|
Negro
|
PEBD
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1063 € - 0,112 € | 8068 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.