En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias.
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR1718
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Estos pilares de soporte de PCB están diseñados para fijarse en una ranura de agujero de llave. Esto permite una fácil retirada si es necesario. Están disponibles en punta de bayoneta o en encaje de dos piezas.
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.