En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(17 conjuntos de productos)
Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.
Código De La Serie: SR1807
Los capuchones de protección de tuercas ofrecen una protección superior para tuercas, tornillos y pernos en numerosas aplicaciones de exterior. Estos capuchones cuentan con resistencia a la mayoría de productos químicos y destacadas propiedades resistentes al entorno para proteger montajes de fijación expuestos contra los elementos.
Estos duraderos capuchones protectores están disponibles en una variedad de tamaños y crean un aspecto acabado y limpio.
Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1805
Capuchones de cobertura, disponibles en una variedad de materiales y opciones de color. Diseñadas para cubrir las cabezas de los tornillos e ideales para fines decorativos, estas duraderas cubiertas ofrecen una excelente protección contra la entrada de suciedad en una serie de aplicaciones.
Código De La Serie: SR1811, SR1889
Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.
Series Code: SR1815
Los capuchones para pernos con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.
Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.
Nuestra gama incluye opciones de dos tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas, mientras que los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.
Los capuchones para remaches ofrecen un rápido y limpio acabado para los tornillos en diversos tipos de aplicaciones. Nuestra gama se ofrece en polietileno de baja o alta densidad en color blanco, gris, beige y negro. También ofrecemos una amplia gama de opciones de tamaño para adaptarse a sus requisitos.
Series Code: SR1814, SR1804
Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Phillips ocultan y protegen los tornillos de cabeza Phillips del polvo, la suciedad y los daños. Nuestra gama incluye varias opciones de color; blanco, negro y tonalidades de marrón.
Código De La Serie: SR1806
Los capuchones para tuercas ofrecen protección en aplicaciones para andamios. Su diseño permite que se encajen firmemente en cualquier espárrago que sobresalga en su andamio.
La protección que estos capuchones ofrecen ayudan a prevenir el desgaste y a evitar que los empleados que trabajen cerca de los espárragos los dañen o sufran lesiones. El material duro utilizado para fabricar los capuchones ofrece un ajuste perfecto y durabilidad, sin importar dónde se instalen.
Se fabrican en medidas estándar de la industria para ofrecer un ajuste fácil y utilidad. Esto evita que tenga que medir los espárragos de su andamio. Están disponibles con un diámetro interno de 13 mm con un diseño acanalado gradual que ayuda a mantener el capuchón bien fijado tras su instalación.
Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.
Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.
Nuestra gama incluye opciones de cuatro tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas; los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas, y los de los tipos 3 y 4 pueden alargarse para adaptarse a espárragos grandes. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Los capuchones Torx de PEBD son adecuados para tornillos con y sin avellanado. Los capuchones Torx ofrecen un acabado rápido y limpio y vienen en una selección de colores: blanco, gris y negro.
Código De La Serie: SR1816
Las cubiertas de tapas Unicap están diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos. Estas cubiertas son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material, que ofrece protección duradera y durabilidad.
Además, protegen del polvo y son fáciles de instalar y extraer gracias al ajuste a presión. Disponibles en perfil bajo y perfil alto. Se usan en construcción, mobiliario y aparatos eléctricos.
Tenga en cuenta que en esta gama de productos hay capuchones y arandelas que se venden por separado y tendrá que comprar por separado ambos artículos.
Nuestros capuchones para tornillos de cabeza hueca están disponibles en una variedad de formas y materiales que sirven para diferentes usos. Lo más común es usarlos para el interior de las cajas de sistemas de alimentación ininterrumpida cuando los cables de alto voltaje pasan cerca de las cabezas de los tornillos metálicos, lo que ocurre cuando el espacio es limitado. El capuchón puede aplicarse para evitar la interferencia entre ambos, ya que la cabeza del tornillo necesita estar aislada. Estos capuchones también protegen contra el polvo y la suciedad. Nuestra gama se ofrece en color gris, blanco o negro, fabricada con silicona o polietileno de baja densidad.
Código De La Serie: SR1628, SR1813
Estas cubiertas para tornillos decorativas se usan para cubrir orificios de tornillos de forma rápida y fácil. Cuentan con un dorso adhesivo y combinan con una gran de variedad de colores de acabados de mobiliario.
Código De La Serie: SR1600
Estos embellecedores de PEBD para tornillos protegen y cubren los tornillos en tableros contrachapados. Nuestra gama se suministra en una selección de colores, incluyendo: blanco, teca y tonalidades de marrón, lo que los hace ideales para una serie de aplicaciones y acabado de superficies.
Código De La Serie: SR1612
Las bases y los tapatornillos con seguro se utilizan para ocultar perfectamente componentes de fijación. Ofrecen protección medioambiental ideal para juntas expuestas en una variedad de equipos de exterior.
Gracias a los vibrantes colores en los que estos capuchones están disponibles, son especialmente adecuados para usarse en parques infantiles y aparatos de gimnasio. También pueden utilizarse en puntos de ventas y mobiliario. El capuchón protector encaja de forma segura, y con un mínimo esfuerzo, sobre las cabezas de pernos, tornillos, tuercas y arandelas.
Cada capuchón y base está disponible en una variedad de seis opciones de colores que pueden mezclarse y combinarse para crear un aspecto verdaderamente personalizado para su aplicación acabada.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.