Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De cabeza cuadrada Rectangular Polietileno

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, PEAD Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Series Code: SRANR, SR1550, SR1570

Conteras rectangulares - Ligeras

Las conteras rectangulares son ideales para aplicaciones de tubos y tuberías rectangulares ligeros. Cuando se insertan en el extremo de un tubo, ofrecen un aspecto limpio y aseado para la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para su fácil instalación y firme sujeción. Estas conteras ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes en la sección interna del tubo o tubería.


  • Material: Polietileno
  • Color: negro
  • Tamaño de calibre = de 1,0 a 2,0 mm


Código De La Serie: SR1552

Conteras rectangulares cromadas

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Material: ABS, PE Color: Plata, Negro Series Code: SR5721, SR1553

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573