Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Extremos del tubo Remaches extraíbles

 (12 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Remache de cuarto de vuelta

Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.

Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.

Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.

  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado
  • Adecuados para una gran variedad de grosores de panel y tamaños de orificio de montaje.
  • Montaje rápido y de liberación rápida
  • Se bloquea y desbloquea con una sencilla rotación de un cuarto de vuelta.
  • Materiales: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon y PA
  • Opciones disponibles con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Colores: negro, natural y blanco


Código De La Serie: SR2309

Remaches a presión - Cabeza de pomo extraíble

Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.

Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR1994

Remaches a presión - Cabezal avellanado

El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.

El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco
  • Instalación sin necesidad de herramientas
  • Se puede extraer después de su instalación

Remaches a presión - De cierre

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y sencilla, ¡que se pueden instalar sin necesidad de herramientas! Rápidos y económicos, cuentan con patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de nylon, como nylon 6, nylon 4/6 y nylon 6/6. Se ajustan a presión simplemente empujando y tienen un acabado ordenado y suave. Estos remaches están fabricados con materiales con clasificación ignífuga, incluyendo UL94 V1 y UL94 V2, y pueden soportar temperaturas de hasta 130 C (266 ºF).

También disponemos de remaches a presión en polietileno de baja densidad (PEBD), con modelos de cierre manual o cierre POP. Los cierres manuales son ideales para la construcción rápida de expositores en aplicaciones de puntos de venta o expositores comerciales. Los broches de presión pop de dos piezas ofrecen una forma segura de unir varios paneles.

También ofrecemos una serie de remaches a presión para altas temperaturas fabricados con polisulfona (PSU), que es un termoplástico de alto rendimiento. Tienen una clasificación de inflamabilidad de UL94 V1 y pueden soportar temperaturas de hasta 155 C (311 º). Nuestra completa variedad de remaches a presión también incluye opciones de remaches a presión de resina K y polipropileno (PP).

  • Ideal para la fijación de paneles y aplicaciones de armarios de servidores
  • Colores: negro, blanco, transparente, tostado y natural
  • Sin necesidad de herramientas


Código De La Serie: SR2316

Remaches a presión - Remache resistente

Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.

Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.

El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.

  • Material: nylon 6/6
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB y UL94 V2
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1912

Remaches a presión - Remaches de propagación

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Remaches a presión - de plástico, de presión, de orificio redondo/cuadrado

Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.

El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V0 y UL94 V2


Código De La Serie: SR2306

Remaches de cierre a presión

Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.

Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.

Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.

Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.

  • PasacableyÉmbolose venden por separado.
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR2318

Remaches de tornillo de plástico

Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.

Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.

  • Instalación fácil y rápida
  • Alta resistencia y versatilidad
  • Colores: blanco, negro y natural
  • Estilos de cabeza: redondeada, alomada y gota de sebo
  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado


Código De La Serie: SR1962

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069