En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(11 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Estos son los cierres con leva económicos mini
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.