En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.
Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.
Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.
Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.
Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.
Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.
Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.