En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(15 conjuntos de productos)
Disponible en 2 tipos. Sujeta los cables a un panel usando una fijación a presión que se fija a un panel de 3 mm. El tipo 1 cuenta con una fijación antirrotación para sujetar la correa en su sitio y evitar movimientos.
Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias.
Abrazadera de cable para un diámetro de cable de hasta 7,5 mm para su instalación en un orificio de 6,2 mm de diámetro. La abrazadera se puede aplicar retrospectivamente gracias a su diseño dividido.
Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
La gama de gestión de fibra soporta bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. Otras pueden apilarse y montarse sobre una placa de PC. Fabricado en nylon negro y natural. Opciones con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Esta gama de abrazadera de cable dividido asegura los cables a un panel, bloqueándolos cuando se encajan en su lugar.
Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
El clip de bobinado del soporte de fibra óptica de PVC se compone de dos clips extruidos que se encajan para formar un clip de superficie superior de forma suave y curvada para acomodar al conjunto de fibras ópticas y limitar el radio de curvatura de la fibra. De aspecto negro. Clasificación UL94 V0.
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar