Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Polietileno Furniture & Metal Fabrication

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones Flexibles para Tubos

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

Código De La Serie: SR1388

Capuchones Reforzados para Tubos

Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.

Código De La Serie: SR1389

Capuchones embutidos para tubos

Los capuchones embutidos ayudan a proteger bordes biselados de tubos y paredes internas contra los daños y la corrosión. Pueden usarse con ganchos de grúas para mover tubos durante el almacenamiento, el transporte y el tendido.

Nuestra gama está disponible en dos materiales. La opción de polietileno de baja densidad (PEBD) en negro es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Es resistente a temperaturas que van desde -30 ºC hasta +60 ºC. La opción del polietileno (PE) en amarillo es muy flexible. El material blando proporciona un ajuste fácil para tubos de tamaños más grandes.

  • Adecuados para una gama de especificaciones de tubos DIN:desdeDN 150hastaDN 1000.
  • Materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno (PE)
  • Colores: negro y amarillo


Código De La Serie: SR1370, SR1371

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

Código De La Serie: SR5763

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Tapones de absorción de líquidos

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

Código De La Serie: SR1004