Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Roscado Bandejas de empalme

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pomos moleteados de apriete rápido

Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.

El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago.
  • Se suelen utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Varillas y espárragos totalmente roscados

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985