En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.
DK Film es una cinta de alta adherencia y doble cara con un adhesivo de goma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies, incluyendo sustratos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). Aplicaciones: placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores en el punto de venta, carpeta/caja corrugada y cierres de plástico, entre otras.
La cinta para sellado de bolsas 4813 se utiliza para aplicaciones permanentes y está revestida en ambas caras con adhesivo de alto rendimiento con base de goma de fusión en caliente. Cuenta con un soporte protector de película que se corta en caliente con un borde seco Finger Lift en ambas caras para una retirada rápida y sencilla del protector. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 41 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de -4 ºF a 149 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: Para cortar en caliente a baja temperatura, velocidades aumentadas
La cinta 8606 es de uso general para bolsas de polietileno/polipropileno resellables, y se aplica en la fase de producción de las bolsas. Debido a la gran variedad de materiales de embalaje flexibles y a la solidez de la fijación requerida, se recomienda evaluar exhaustivamente la cinta en todas las aplicaciones antes de su uso.
DK Film ofrece la fijación de nuestro adhesivo con base de goma permanente sin el grosor de la cinta de espuma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies. Hay dos grosores de adhesivo disponibles para una mayor flexibilidad en su aplicación: Utilice la cinta de 3,0 mm para proyectos menos exigentes y condicionados por los costes. Utilice la cinta de 4.5 mm para aplicaciones que requieran mayor fuerza de corte: extrusiones, placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores del punto de venta, carpeta/caja corrugada, cierres de plástico
Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Código De La Serie: SR1985
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.