Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Roscado Rollos de gancho y aro

 (5 conjuntos de productos)


Tapas de conector de ajuste rápido

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
  • They can be reused.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRQCF

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020