En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.
Código De La Serie: SR2173
Una gama de precintos flexibles completamente de plástico con una cinta estriada ideal para agarrar materiales resbaladizos. Ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura, pueden ayudar a prevenir robos. Los precintos suelen utilizarse para una identificación fácil de los datos de entrega que ayudan a mejorar la eficiencia. Son adecuados para numerosas aplicaciones, incluidas las más robustas. La gama incluye varias opciones, como la pestaña desprendible para una extracción fácil y rápida sin necesidad de herramientas. Las opciones son AceLock, LightLock, PrimeLock y SentryLock.
PrimeLock es un precinto antimanipulación rentable con un portaetiquetas incluido. Presenta un diseño en bucle variable de una sola pieza con un diseño de vástago rugoso único que mejora el agarre del precinto. Además, hay con opciones con pestaña desprendible lateral y con etiqueta larga. Las etiquetas más largas son ideales para imprimir códigos de barras. Los precintos PrimeLock se suelen utilizar para una fijación segura al cuello de las bolsas o en materiales no resbaladizos. Permite una identificación rápida de la información y una extracción fácil del precinto, sin necesidad de herramientas de corte.
LightLock se ha diseñado especialmente para marcar extintores de incendios después de las pruebas y cuenta con una tensión de rotura baja para una fácil extracción en caso de emergencia. Presenta un diseño variable de una sola pieza que ofrece una fuerza de tensión baja y una cinta de sellado estriada y fina (2,6 mm de diámetro). Estos precintos son ideales para aplicaciones con aberturas de sellado pequeñas. Se pueden extraer sin necesidad de herramientas y tienen códigos de colores para una identificación sencilla.
AceLock es un precinto flexible y versátil ideal para aplicaciones confinadas a espacios de sellado pequeños. Instalación y extracción sencillas sin necesidad de herramientas. Presenta un diseño en bucle variable reforzado con un mecanismo de cierre de acetato, que refuerza la seguridad y protege frente a manipulaciones con fuentes de calor. Además, incluye una cinta de sellado estriada y fina (3,0 mm) y tiene opciones con pestaña desprendible lateral. Ideal para la mayoría de aplicaciones robustas.
SentryLock es un precinto multiusos que ofrece seguridad y prevención de pérdidas. Tiene una tensión de rotura elevada y un diseño sencillo con pestaña desprendible lateral. El diseño en bucle variable se refuerza con un mecanismo de cierre de acetato. Este mecanismo también se beneficia de la tecnología de remachado en caliente. El precinto incluye clavijas de agarre en el vástago. Se utilizan para fijar de forma segura los cuellos de bolsas y ofrecen evidencias claras de manipulación.
Resistencia a la rotura elevada:8 kg,12 kg,20 kg y32 kg
Una gama de precintos flexibles con cintas lisas que ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura en una variedad de aplicaciones. Estos productos incluyen cintas que son fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado. Hay varios tipos de precintos disponibles, incluidos precintos con etiquetas más largas y con una pestaña desprendible para una extracción rápida y sencilla. Estos precintos presentan un bucle variable con una mordaza de cierre metálica. Las opciones disponibles incluyen JawLock en versiones Mini y Maxi, SegureLock, TeraLock y SmoothLock.
JawLock es un precinto versátil que proporciona indicios de manipulación. Diseñado especialmente para diámetros de cinta pequeños, por lo que es ideal para asegurar artículos con una abertura pequeña. La cinta fina, redonda y lisa (2,0 mm de diámetro) tiene una pestaña desprendible lateral e incluye una etiqueta grande con una superficie amplia para códigos. Ideal para aplicaciones más robustas. Extracción sin necesidad de herramientas.
SegureLock y SmoothLock son opciones fáciles de utilizar con precintos flexibles de alta seguridad y a prueba de manipulación. Son ideales para asegurar aplicaciones como sacos de correo. Ambas opciones incluyen cintas lisas con clavijas de agarre en el vástago. Alta resistencia:12 kg,14 kg,20 kg,25 kg,35 kg y45 kg
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616
Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5621
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769
Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.
Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.