En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(10 conjuntos de productos)
Nuestra gama de anillas a presión está fabricada en nylon y está disponible en dos tipos diferentes: anillas a presión y arandelas con anilla a presión. Se utilizan con frecuencia en combinación con remaches de trinquete cuando el orificio compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.
Cuando las anillas a presión se utilizan con remaches de trinquete, la gama de fijación aumenta, lo que permite utilizar toda la longitud de fijación del remache. Esta combinación es ideal para unir aplicaciones muy finas.
La arandela con anilla a presión se puede utilizar tanto con una anilla a presión como con un remache de trinquete. Esto genera una mayor superficie de apoyo para materiales más blandos y orificios de mayor tamaño. Dicha combinación es apta para aplicaciones giratorias.
Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.
Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.
Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.
Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.
Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.
Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).
El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Nuestras ruedas niveladoras multifuncionales son una opción ideal para maquinaria, armarios, equipos portátiles y transporte. Mueva y posicione equipos grandes fácilmente con una sola mano. La rueda está fabricada en poliamida negra y cuenta con una carcasa de aluminio. Hay una gama de accesorios y ajustes disponibles, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg.
Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.