Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Sin cierre Espiral

 (8 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, pasacable con clip de flecha

Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.

Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR2081

Pasacable sin bloqueo

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Pasacables de montaje adhesivo/atornillado

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2.
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pasacables para perfil

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR1834

Prensaestopas, espiral

Hecho de nylon 6; Colores: gris claro, negro; Disponible en rosca métrica y PG; Nivel de protección IP-68

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769