En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1075, SR1091
Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
Código De La Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Los tapones cónicos se utilizan como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Rápidos de ajustar y extraer, los lados convexos garantizan un ajuste seguro.
Código De La Serie: SR5751 ,SR5752
Los tapones y capuchones de papel ahusados están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y recubrimiento de pintura en polvo mecánico. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están fabricados con una mezcla de materiales residuales y vírgenes, y también son reciclables.
Código De La Serie: SR6113
Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.
Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Nuestros tapones flexibles de PVC son resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento, perfectos para taponar agujeros lisos y roscados. Proporcionan una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte. La gama es adecuada para tamaños de roscas métricas y UNF.
Series Code: SR1070
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.