Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Ajuste a presión Tapones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.

  • Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.
  • Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.
  • Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales.
Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tapones cónicos

Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.

  • Diseñados para garantizar un ajuste seguro gracias a sus lados convexos.
  • Protegen contra los contaminantes, los residuos y los daños.
  • Reutilizables gracias al material y sin afectar a la eficacia del sellado.
Material: Silicona Color: Gris, Amarillo, Verde, Blanco, Rojo, Negro, Rosa, Morado, Azul, Transparente Código De La Serie: SR5751

Tapones de enmascaramiento de papel

Los tapones de papel para enmascarar están diseñados para sellar aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies. Fabricadas con papel de alta calidad, ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad. Son resistentes a los productos químicos. Ideal para su uso en superficies de metal, plástico, vidrio y madera.

  • Diseñados para proteger y sellar las aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies.
  • Permiten una fácil inserción y extracción, garantizando un ajuste firme y seguro en una amplia gama de tamaños y formas de orificios.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6113

Tapones de enmascaramiento sin reborde

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.

  • Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.
  • La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.
  • Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica.
Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Capuchones flexibles - Alta temperatura

Los Flexiplugs de alta temperatura se utilizan para sujetar tornillos y clavos tanto en orificios roscados como lisos. Resiste la rotura y la contaminación. Se utiliza en los sectores de la automoción y la fabricación.

  • Se admiten tamaños de rosca métrica y UNF.
  • Proporcionan un agarre firme, resisten la rotura y el desgarro y son una buena protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en equipos de construcción, eléctricos e industriales.
Material: PVC Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1070