Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajuste a presión Tapones y capuchones para aplicaciones hidráulicas

 (24 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones con lengüeta

En stock En producción

Nuestros capuchones de vinilo con lengüeta tienen una lengüeta larga para facilitar su extracción del componente. El material PVC o EVA utilizado para estas gamas ofrece una buena fuerza de tensión, resistencia y flexibilidad aumentada. Nuestra gama incluye opciones de color negro, rojo y amarillo, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con rebordes

En stock En producción

Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de liberación rápida

En stock En producción

Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

El capuchón está diseñado para permanecer sujeto a la manguera. Ofrece una protección superior contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.

  • Material: elastómero termoplástico (TPE)
  • Colores: azul, verde, rojo y amarillo
  • Rango de temperatura: de -40 ºC a 135 ºC

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones hexagonales

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.

Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.

  • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para conectores orientables

En stock En producción

Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.

Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.

El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Colores: rojo y amarillo
  • Se ajustan a uniones hidráulicas tipo Banjo según la norma DIN 7642 B/E

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos de tubos

En stock En producción

Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos

En stock En producción

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock En producción

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos sin rosca

En stock En producción

Nuestros capuchones para extremos sin rosca están disponibles en una amplia selección de tamaños y están fabricados con polietileno de baja densidad, en color azul. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para manguera

En stock En producción

Disponibles en PEBD o GTP, estos capuchones con arandelas para mangueras se instalan en extremos de tubos y mangueras para impedir que se deslicen por encima de los ajustes. Nuestra gama incluye opciones de color amarillo y negro y ofrece una gama de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para terminales tipo banjo

En stock En producción

Un capuchón de protección y una arandela de retención todo en uno Estos capuchones para terminales tipo banjo mantienen todo junto durante el montaje, almacenamiento y envío.

Un capuchón muy versátil que protegerá su aplicación de daños y de la entrada de suciedad. El producto también se suministra con cierres centrales coronados. Los capuchones son fáciles de coger, incluso con guantes, y están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a las necesidades de su proyecto.

  • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para tubos con nervio

En stock En producción

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para terminales con junta tórica

En stock En producción

Nuestra gama de capuchones protectores para terminales con junta tórica están diseñados para proteger los conectores para terminales con junta tórica usados en las conexiones hidráulicas.

El diseño de estos capuchones incluye una longitud total mayor para ofrecer más protección contra la entrada de polvo y otros contaminantes. También incluyen un anillo de retención amoldado en la parte inferior que se ajusta a presión bajo el conector para mantenerlo en su sitio durante el transporte y el procesamiento.

Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Son adecuados para roscas UNF/JIC.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: azul

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock En producción

Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.

Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.

Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.

Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.

El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.

  • Colores: azul, natural y amarillo
  • Cumple RoHS

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción lateral

En stock En producción

Nuestros tapones de extracción lateral se pueden extraer fácilmente para reutilizar o desechar. Los tapones de PEBD protegen los agujeros y orificios de la entrada de suciedad. Incluyen una versión acanalada o de barril suave que ofrece diferentes estanqueidades de fijación en la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción lateral DKO

En stock En producción

Los tapones de montaje a compresión de polietileno amarillo están especialmente diseñados para proteger las fijaciones a compresión DKO (engrasador de 24 y junta tórica) de daños y contaminantes durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento. La aleta flexible ofrece un ajuste seguro y firme en la tuerca DKO y la lengüeta lateral permite una extracción eficiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de extracción rápida

En stock En producción

Los tapones contra polvo de fácil liberación para hidráulica son terminales macho adecuadas para tapones de la serie ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer acoplados a la manguera y ofrecen protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de montaje a presión

En stock En producción

Los tapones de montaje a presión, también conocidos como tapones para orificios, son una opción versátil para tapar una variedad de orificios o perforaciones durante el transporte, el proceso de pintura o en productos terminados. Estos tapones de PEBD protegen al manipulador de las superficies rugosas de los orificios cortados. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas. Además, los tapones pueden usarse para enmascarar y proteger los orificios durante un proceso de pintura a baja temperatura. Disponibles con cabeza plana o abovedada, estos tapones también se ofrecen en una variedad de colores, por lo que se pueden utilizar para identificación por colores o para que vayan a juego con la estética de los productos acabados. La ventaja de estos tapones es que son fáciles de aplicar, con un simple movimiento de presión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para conectores orientables

En stock En producción

Nuestros tapones para conectores orientables, ofrecidos en polietileno natural, son ideales para prevenir la entrada de suciedad y humedad. Se adaptan a conectores orientables DIN 7642 B/E y se presentan con cubierta de lengüeta o sin lengüeta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

En stock En producción

La brida ancha de estos tapones y capuchones ahusados de PEBD ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Nuestra gama está disponible en azul y rojo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock En producción

Los tapones y capuchones ahusadas estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapón para manguera con lengüeta central

En stock En producción

Los tapones para manguera con lengüeta incluyen una lengüeta larga que facilita su extracción. Los tapones para manguera con lengüeta son ideales para conectar mangueras hidráulicas e incluyen nervios que ofrecen un ajuste cómodo sin deformar la manguera. El material EVA amarillo en los tapones para manguera con lengüeta proporciona una gran resistencia tensil, dureza y flexibilidad

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)