En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(16 conjuntos de productos)
Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.
Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.
Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.
Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.
Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Fije remaches de forma rápida y sencilla con nuestra gama de herramientas manuales para remaches, ideales para instalar remaches.
En nuestra gama se incluye una herramienta manual fabricada en metal con revestimiento plástico negro. Esta herramienta útil y fácil de usar garantiza una fijación segura de los remaches de montaje a presión. Instalación: solo hay que colocar la herramienta remachadora sobre el vástago del remache y presionar.
También hay disponibles herramientas para instalación de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) en verde. Esta herramienta es adecuada para remaches de guía y permite un montaje más rápido y más precisión en la colocación de los remaches. El ABS se beneficia de una buena resistencia al calor, los impactos, los productos químicos y la abrasión. Además, cuenta con una excelente estabilidad, fuerza de tensión, dureza de la superficie, rigidez y propiedades eléctricas, e incluso soporta bien las bajas temperaturas. La gran cabeza con un émbolo y el asa de fácil agarre ayudan a reducir la fatiga del operario. Instalación: cargue un remache en la herramienta e insértelo en el orificio de aplicación. La presión en el émbolo libera el pasador y expande el remache en el montaje.
Los remaches disipadores de calor se montan con muelles. Se utilizan para sujetar un disipador de calor a un chip de procesador en un PCB. El muelle metálico ofrece presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca.
Incluimos dos opciones en nuestra gama. Una opción tiene el muelle de acero cromado y la otra, un muelle de acero inoxidable. La opción de acero inoxidable también puede instalarse con un destornillador de cruz.
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
Los remaches a presión con grapa para ensamblado crean una solución de bloqueo firme que une dos objetos. Son ideales para aplicaciones en las que no se pueden utilizar fijaciones metálicas, como las aplicaciones eléctricas y de PCB.
Las alas de tensión ayudan a bloquear el remache de forma segura y a cubrir una superficie más amplia. El remache solo se puede extraer desde la parte inferior de la placa.
Nuestra gama incluye dos tipos. El tipo 1 se cierra en un orificio de 4 mm de diámetro y el tipo 2 se cierra en un orificio de 4,8 mm de diámetro.
Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
Un remache a presión con cabeza flecha crea una unión rápida y efectiva que es rápida y fácil de montar y resulta especialmente útil para aplicaciones que no permiten el uso de tornillos y tuercas.
Estos remaches son una opción ideal para fijar conectores a placas de circuitos impresos (PCB) antes de soldar. Además, también pueden usarse como una fijación de paneles estándar ajustable a presión. Son fáciles de usar. Solo hay que insertarlos en el orificio del panel y empujar. Ofrecen un acabado limpio y ordenado.
Esta gama incluye remaches de bloqueo a presión con un diseño de punta de flecha para una sujeción más segura y ofrecen una amplia gama de fijación.
Los remaches a presión con cabeza flecha encajan y bloquean con facilidad en agujeros preperforados y tienen una excelente resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Estos remaches resistentes tienen un diseño de ajuste a presión fácil y rápido. Tiene un diseño de una sola pieza con un pasador predirigido que permite la rápida instalación a mano del remache o con un equipo automático. Pueden extraerse fácilmente extrayendo el pasador del pasacables.
Nuestra gama de remaches resistentes es adecuada para aplicaciones que requieran una fijación a presión y de montaje frontal (fijación lateral ciega) que pueda extraerse y reutilizarse. ¡Estos remaches ofrecen eso y más! También cuentan con una excelente resistencia a la vibración y son una buena opción para aplicaciones ligeras.
El remache tiene un diseño robusto que se mantiene firme en su estructura, pero, a su vez, ofrece un acabado limpio y ordenado. Estos remaches son fuertes, fiables y muy económicos.
Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Estos remaches a presión cuentan con un pasador para una instalación sencilla mediante presión con el dedo. Son un remache versátil que se puede montar en orificios redondos, cuadrados o rectangulares. El montaje en orificios cuadrados se utiliza para aplicaciones antirrotación.
El remache cuenta con un pasador y un pasacables, con opciones que se suministran montadas o premontadas. Estos remaches también se pueden retirar después de la instalación, para mayor comodidad.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.