En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(12 conjuntos de productos)
Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.
Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.
Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.
Los mangos de fijación hembra en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el asa apartada del camino.
Tuercas de presión - Palanca recta
Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.