Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Series Code :SR2081
Sarjanumero: SR2081
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän koko | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Paneelin paksuusalue | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,268 € - 0,3067 € | 5562 Varastossa |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 - 0.06 in
0.8 - 1.52 mm
|
||
0,1579 € - 0,164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
0,3354 € - 0,36 € | 22994 Varastossa |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
0,3305 € - 0,3305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
0,4162 € - 0,4463 € | 2400 Varastossa |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
0,4983 € - 0,5339 € | 1000 Varastossa |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.