Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: PE-LD
Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Punainen
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | D | Väri | Materiaali | H | h | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0899 € - 0,1255 € | 13204 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 5980 Varastossa |
0.587 in
14.9 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 10026 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0483 € - 0,1006 € | 172 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 34157 Varastossa |
0.587 in
14.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,182 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,3614 € - 0,5887 € | 96 Varastossa |
2.067 in
52.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 652 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 3929 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 23968 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 754 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 10920 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 705261 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 439 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 12011 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,1255 € | 48012 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 19264 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
0,0899 € - 0,0899 € | 763 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa