Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(36 Tuotteet)
Vinyylipinnoitteiset joustavat teräskiinnikkeet tarjoavat turvallisen kaapelinasennusratkaisun nopeaan kaapelinhalintaan. Käytetään elektronisten laitteiden asennuksessa.
Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0
Säädettäviä kahvallisia salpalukkoja käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Säädettäviä siipinupilla varustettuja kompressiosalpoja käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa. Niitä on saatavilla eri pinnoituksilla sekä lukkiutuvina että lukkiutumattomina versioina.
Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Ensiluokkaisia konejalkojamme käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Niitä saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä, jotka kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Tätä valikoimaa saa myös pulttireikäisinä tai ilman.
Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Tämän tuotteen ostavat asiakkaat saattavat olla myös kiiinnostuneita vuoraus- ja tiivistevalikoimastamme.
Säädettävät kaapelikiinnikkeet on varustettu räikkäominaisuudella, joka pitää nippusiteet turvallisesti kiinni. Nämä kiinnikkeet voidaan avata, kun reitityksiä muutetaan.
Valikoimamme on valmistettu 6/6 nailonista. Se sisältää vaihtoehtoja, jotka on jo varustettu itsetarttuvalla nauhalla nippusiteiden helppoa kiinnitystä varten. Niille vaihtoehdoille, joissa ei ole kiinnittyvää nauhaa, voidaan ostaa nauha erikseen. Katso Teipit-valikoimastamme sopivia vaihtoehtoja.
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinkitty teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäviksi kierreliittimien kanssa.
Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Puristuksella varustetuissa salpalukoissa on T-kahva. Ne on suunniteltu takaamaan turvallinen pääsy oville ja paneeleille kääntyvän salvan ansiosta.
Salpa kiinnittyy kehykseen tai takapuolella olevaan pitimeen. Nämä salvat ovat vakiomallisia. Käytetään mieluiten kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestävät ankarissakin olosuhteissa.
Kiinteät ja säädettävät T-kahvaiset puritussalvat, joissa on enintään 6 mm:n valmiiksi säädetty puristus. Sopivat erinomaisesti käytettäväksi kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä
Salvat ovat käsikäyttöisiä ja joko lukittavia (CH 751 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljin) tai lukkiutumattomia (ei sylinteriä). Kunkin lukon mukana toimitetaan kaksi avainta. Salpojen mukana toimitetaan lisäksi kuminen tiiviste. Lukkopala myydään erikseen.
Säädettävissä salvoissa on neljänneskierroskäyttö ja laaja kahvasarja sekä säädettävä mutteri.
Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.
Toisella lukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on ylimääräinen lukituspainike, joka ehkäisee tahattoman avaamisen ja lisää turvallisuutta tärinälle altistuvissa kohteissa. Ne sopivat M4-kiinnityksiin, ja niiden mukana toimitetaan pidike. Materiaalivalikoimasta löytyy sopiva useisiin ympäristöihin.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa