Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pyöreä Upotettu Jousitettu pultti

 (167 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kierteelliset tiivistetulpat - metriset kierteet

keltaisesta polyetyleenistä valmistetut metriset kierteelliset tiivistesuojukset kiinnitetään neopreenikumisella tiivistelevyllä, joka rajoittaa roskien kontaminaatiota ja hiukkasten pääsyä sisään. Ne sopivat suojaksi metrisille kierteille. Vaikka käsin kiristämistä suositellaan, suoja voidaan asentaa ja irrottaa jako- tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla. Valikoimastamme löytyy eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiin.

Series Code: SR1126

Kierteettömät päätysuojukset

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: PE, PP, LDPE Väri: Keltainen, Musta, Harmaa, Väritön, Sininen Sarjanumero: SRF0023, SR1062

Kiinni painettava liu'ut

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kolokantaruuvin suojahatut

Suojahatut kuusioruuveille ovat saatavilla monissa muodoissa ja materiaaleissa eri käyttötarkoituksiin. Tavallisin käyttötarkoitus on UPS-laatikoiden sisällä, kun korkeajännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvipäitä rajoitetussa tilassa. Suojaa voidaan käyttää kahden osan kosketuksen ehkäisemiseen, sillä ruuvin pää on eristettävä. Ne suojaavat myös lialta ja pölyltä. Valikoimaamme saa harmaana, valkoisena tai mustana joko silikonista tai matalan tiheyden polyetyleenistä valmistettuna.

Sarjanumero: SR1628, SR1813

Konejalat - vakio

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Konekiinnittimet - tärinänvaimennin

Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.

Koristekanta

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Sarjanumero: SR1585

Koristeruuvisuojukset

Koristeruuvisuojuksilla voi peittää ruuvinreikiä helposti ja nopeasti. Niissä on liimatausta, ja ne sopivat moniin huonekaluvärivaihtoehtoihin.

Sarjanumero: SR1600

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Vetomalliset suojatulpat ovat saatavana kiinteällä tulpalla tai ontolla sisuksella puristuksen helpottamiseksi. Uudelleenkäytettävät tulpat kestävät erinomaisesti kemikaaleja, ja niitä on saatavana silikonisena tai EPDM:nä lämpötiloille alttiisiin käyttökohteisiin.


Sarjanumero: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Kumiholkit

Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.

Sarjanumero: SR6485

Kuvulliset peitetulpat

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: PA, HDPE, Nailon, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

LED-korokkeet

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

LVI-lehtisaranat

LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Laajennettavat suojakannet

Laajenevat peitesuojat ovat ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojalle, kun suojattava osa on hankalan muotoinen. Laajenevia peitesuojia voi venyttää joustavasta päästä tai joustavan materiaalin ansiosta. Joustava suoja pysyy löysästi kiinni ja on siksi paras yleissuoja kuljetuksen ja säilytyksen aikana tai kun edellytetään kevyttä suojausta. Venyvä suoja tarjoaa tiukemman pidon osalle ja on siksi paras vaihtoehto käyttökohteisiin, joissa osaa altistetaan paineelle.


Sarjanumero: SR1097, SRF0019

Laipalliset pronssimutterit

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Series Code:

Laipattomat suojatulpat

Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.


Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506

Lehtisaranat – ruuvi- ja kierretappikiinnityksellä

Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5507

Letkun aluslevyn suojukset

LDPE- tai TPR-valmisteisia letkujen aluslevyn suojuksia käytetään letkuja ja putkien päissä estämään niiden liukuminen liitosten yli. Valikoimassamme on myös eri värivaihtoehtoja - keltainen ja musta - sekä eri kokoja käyttökohteisiisi.


Sarjanumero: SR5758

Liimapisteet

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Väri: Läpikuultava Series Code:

  • / 7