Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Panel Thickness A Range | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1378 € - 0,1702 € | 65 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1227 € - 0,2238 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1451 € - 0,2653 € | 14900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 535 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 3000 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 930 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 5471 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1198 € - 0,148 € | 4745 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,125 € - 0,228 € | 30367 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | 45336 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5416 € - 0,8801 € | 376 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2447 € - 0,2447 € | 496 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 394 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2921 € - 0,2921 € | 66 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4684 € - 0,7613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3144 € - 0,3144 € | 300 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0265 € - 0,0476 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.