Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Panel Thickness A Range | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1879 € - 0,21 € | 15306 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9257 € - 0,9423 € | 37448 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,181 € - 0,2017 € | 26922 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7668 € - 1,2104 € | 4004 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5361 € - 0,8705 € | 400 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7848 € - 1,2394 € | 294 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | 3465 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2362 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2901 € - 0,3039 € | 2000 En stock |
|
|
|
|
|
||
1,1178 € - 1,1385 € | 3569 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,2257 € - 0,2257 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,2501 € | 1470 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3468 € - 0,3661 € | 1438 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,4656 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,1378 € - 0,1702 € | 14039 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5292 € - 0,8608 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
0,7489 € - 1,18 € | 544 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,5623 € - 0,9133 € | 221 En stock |
|
|
|
|
|
||
0,6107 € - 0,9617 € | 1188 En stock |
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.